|
ETG 100 Acier de décolletage spécial |
retour |
|
ETG 100 Acier de décolletage spécial
N° article |
|
Norme USA (AISI) |
|
Désignation abrégée |
ETG100 |
Ancienne désignation |
|
Description |
Acier de décolletage spécial |
Composition Composants d'alliage [%] |
C : 0,4 - 0,48 Si : 0,1 - 0,3 Mn : 1,35 - 1,65 P : ≤ 0,04 S : 0,24 - 0,33 |
Densité [g/cm³] |
7,9 |
Limite d'élasticité Rp0,2 / Re[N/mm²] |
≥ 685 |
Résistance à la traction Rm [N/mm²] |
800 - 1 100 |
Allongement à la rupture A [%] |
≥ 6 |
Usinabilité |
bonne |
Soudabilité |
relative |
Traitement thermique |
possible |
Autres caractéristiques |
Acier spécial à haute résistance, pré-durci, non utilisable comme matériau de visserie, comparable avec 1.0762/44SMn28 |
Principales applications |
Arbres de moteur et d'entraînement |
|
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique. |
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|