Groupes de marchandise
Charnières en Inox avec friction préréglée
K1518

Charnières en Inox avec friction préréglée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Grâce à un couple constant et stable, les charnières permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle sans dispositif auxiliaire.
Angle d'ouverture 270°.
Accessoires :Charnières en Inox K1517Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1518 Charnières en Inox avec friction préréglée 147 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières en Inox avec friction préréglée

Charnières en inox
avec friction préréglée, forme A

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox avec friction préréglée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1BB1D

D1SCouple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1518.55853A553885486,31223 Sur demande
K1518.55855A553885486,31625 Sur demande
K1518.65858A655085486,31838 Sur demande

Charnières en inox
avec friction préréglée, forme B

plus d'infos

Dessins

Charnières en inox avec friction préréglée, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAA1BB1D

D1SCouple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1518.551154B5538115456,31224,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33