- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0012Crochet de bridage |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni.Accessoires :Ressorts K1554 et vis CHC K0869. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0012.06 | A | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | Sur demande | | K0012.08 | A | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 12 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | Sur demande | | K0012.10 | A | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 16 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | Sur demande | | K0012.12 | A | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | Sur demande | | K0012.106 | B | 16 | 6,5 | - | 10 | 41,5 | 20 | - | 9,5 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 |  | | Sur demande | | K0012.108 | B | 20 | 8,5 | - | 12 | 51,5 | 25 | - | 11,5 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 |  | | Sur demande | | K0012.110 | B | 25 | 10,5 | - | 14 | 65,5 | 32 | - | 15,5 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 |  | | Sur demande | | K0012.112 | B | 32 | 12,5 | - | 17 | 82,5 | 40 | - | 19,5 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|