Groupes de marchandise

UNILOCK KIPP

retour

Une flexibilité maximale grâce à des temps d'équipement minimaux


Le système de bridage à point zéro KIPP UNILOCK permet un serrage et un réétalonnage rapides et précis des dispositifs et des pièces sur les centres d'usinage par enlèvement de copeaux. Qu'il s'agisse de palettes, d'étaux, de dispositifs ou de pièces à usiner, ce système permet un remplacement en quelques secondes avec un point zéro défini et une répétabilité inférieure à 0,005 mm.


Les systèmes de bridage modulaires 5 axes KIPP UNILOCK de taille 50, 80, 138 ont été spécialement conçus pour l'usinage sur 5 faces sans arêtes gênantes. Grâce à leur conception modulaire et aux nombreuses possibilités qu'ils offrent, ces systèmes peuvent être assemblés et recombinés différemment en fonction de l'application. Ces systèmes de bridage direct de pièces peuvent être adaptés de manière optimale à la pièce à usiner grâce à une grande variété de broches de serrage.



Aperçu des faits marquants

  • La broche de serrage UNILOCK est 100 % compatible avec le système de bridage à point zéro et le système de bridage modulaire 5 axes

  • Remplacement des pièces en quelques secondes

  • Possibilités de bridage et associations très flexibles

  • Conception modulaire avec flexibilité maximale
  • Usinage sur 5 faces sans arêtes gênantes avec le système de bridage modulaire 5 axes


  • Optimisation maximale des temps d'équipement

  • Répétabilité très élevée

  • Force de serrage élevée des modules


Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33