[-de-] Höhenverstellbare Elemente
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
[-de-] Höhenverstellbare Elemente
K0729
[-de-] Kugelscheiben, Kegelpfannen
DIN 6319, Ausgabe 10/01
71
K2148
[-de-] Kugelscheiben und Kegelpfannen kombiniert
Stahl oder Edelstahl, ähnlich DIN 6319
16
K0691
[-de-] Kugel-Ausgleichsscheiben
12
K0692
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl
30
K0693
[-de-] Höhenverstell-Elemente
mit Kontermutter
30
K0694
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung
30
K0695
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe, niedrige Ausführung
30
K0097
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung mit Kontermutter
30
K0115
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter, niedrige Ausführung
30
K0057
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe
30
K0119
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
30