K0709
[-de-] Schnellsteckkupplungen
mit Radialversatzausgleich
20
K0710
[-de-] Schnellsteckkupplungen
mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
20
K0711
[-de-] Schnellsteckkupplungen
mit Winkel- und Radialversatzausgleich
10
K1934
[-de-] Gabelgelenke für Gelenkköpfe
7
K1935
[-de-] Gabelgelenke für Gelenkköpfe
Edelstahl
7
K0731
[-de-] Gabelgelenke Stahl mit Federklappbolzen DIN 71752
26
K0732
[-de-] Gabelgelenke Edelstahl
DIN 71752
22
K0733
[-de-] Gabelgelenke Stahl DIN 71752
23
K2230
[-de-] Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl DIN 71752
47
K1459
[-de-] Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl
mit Außengewinde
27
K1460
[-de-] Gabelkopfgegenstücke Stahl oder Edelstahl
18
K1139
[-de-] Federklappbolzen Stahl für Gabelköpfe DIN 71752
12
K1454
[-de-] Bolzen mit Einstich für Wellensicherung
passend für Gabelköpfe
19
K1455
[-de-] Bolzen mit Einstich für Sicherungsring
passend für Gabelköpfe
17
K1456
[-de-] Bolzen mit Splintloch
passend für Gabelköpfe
28
K2144
[-de-] Bolzen mit Kopf
ISO 2341 Form B
29
K0734
[-de-] Winkelgelenke DIN 71802
39
K0734
[-de-] Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
10
K0712
[-de-] Kugelpfannen für Winkelgelenke
DIN 71805
15
K0713
[-de-] Kugelzapfen für Winkelgelenke
DIN 71803
15
K0127
[-de-] Gelenkaugen
8
K0714
[-de-] Sicherungsbügel für Kugelpfannen
DIN 71805
5
K1136
[-de-] Splinte
DIN EN ISO 1234
101
K1137
[-de-] Federstecker
ähnlich DIN 11024
24
K2014
[-de-] Klappstecker DIN 11023
6
K0715
[-de-] Axialgelenke
ähnlich DIN 71802
9
K1936
[-de-] Axialgelenke für Zugkräfte
einstellbar
14
K0716
[-de-] Gelenkköpfe mit Kugellagerung
Außengewinde, DIN ISO 12240-4
14
K0717
[-de-] Gelenkköpfe mit Kugellagerung
Innengewinde, DIN ISO 12240-4
14
K0718
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, DIN ISO 12240-4
16
K2079
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
24
K2085
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
24
K0719
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, DIN ISO 12240-4
22
K2080
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
30
K2086
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
24
K0720
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
16
K2081
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
20
K0721
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
22
K2082
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
26
K0722
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
12
K2083
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
16
K0723
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
16
K2084
[-de-] Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
20
K1324
[-de-] Gelenklager Maßreihe K / E
DIN ISO 12240-1
11
K1465
[-de-] igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
26
K1466
[-de-] igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung
Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
28