K2148
[-de-] Kugelscheiben und Kegelpfannen kombiniert Stahl oder...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
[-de-] Höhenverstellbare Elemente
[-de-] Kugelscheiben und Kegelpfannen kombiniert Stahl oder Edelstahl, ähnlich DIN 6319
Arkusz danych K2148 Podkładki kuliste i podkładki stożkowe połączone stal lub stal nierdzewna, zbliżone do DIN 6319
156 kB
K0729
[-de-] Kugelscheiben, Kegelpfannen
DIN 6319, Ausgabe 10/01
K0691
[-de-] Kugel-Ausgleichsscheiben
K0692
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl
K0693
[-de-] Höhenverstell-Elemente
mit Kontermutter
K0694
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung
K0695
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe, niedrige Ausführung
K0097
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung mit Kontermutter
K0115
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter, niedrige Ausführung
K0057
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe
K0119
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter