[-de-] Spannverschlüsse
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse
K0043
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt
2
K2356
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 1300N, Anschraubbohrungen seitlich
2
K0044
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 2000N, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K1336
[-de-] Spannverschlüsse Edelstahl mit Spannbügel DIN 3133, Anschraubbohrungen verdeckt
1
K2357
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 300N, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K0045
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel bis 3000N, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K2358
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Spannbügel, Anschraubbohrungen verdeckt
4
K0046
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 1000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, kurze Ausführung
6
K0047
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 1000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, kurze Ausführung
6
K0048
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung
6
K0049
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, lange Ausführung
6
K1357
[-de-] Spannverschlüsse Edelstahl mit Blechbügel und Auslöser, Anschraubbohrungen verdeckt
2
K2359
[-de-] Spannverschlüsse Zink mit Blechbügel, Anschraubbohrungen verdeckt
12
K0050
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit beweglichem Dreikantspannbügel bis 1000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar
2
K0051
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Dreikantspannbügel bis 6500N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar
4
K0052
[-de-] Spannverschlüsse Stahl mit Spannbügel bis 30500N, einstellbar, Anschraubbohrungen seitlich, schwere Ausführung
2
K0043
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Federbügel bis 500N
2
K0044
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 2000N
4
K1336
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse Edelstahl mit Spannbügel DIN 3133
2
K0045
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 3000N
4
K0046
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Blechbügel bis 1000N, einstellbar, kurze Ausführung
6
K0048
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, lange Ausführung
2
K0050
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit beweglichem Dreikantspannbügel bis 1000N, einstellbar
2
K0051
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Dreikantspannbügel bis 6500N, einstellbar
4
K0052
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 30500N, einstellbar, schwere Ausführung
2
K2356
[-de-] Gegenhaken für Spannverschluss mit Federbügel bis 1300N
2