K0049

[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis...

[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, lange Ausführung, Form A, Standard

[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, lange Ausführung, Form B, mit Sicherung

[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt, lange Ausführung, Form C, mit Schlossöse

0
0,00  
Rumunia
Top