K0052_B
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 30500N, einstellbar, schwere Ausführung
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 30500N, einstellbar, schwere Ausführung, Form B
Arkusz danych K0052_GHB Haki współpracujące B, do zapięć regulowanych, wersja ciężka
176 kB
Arkusz danych K0052_B Haki współpracujące do zapięć z klamrą do 30500 N, regulowane, wersja ciężka, forma B
177 kB
K0052_A
[-de-] Gegenhaken für Spannverschlüsse mit Spannbügel bis 30500N, einstellbar, schwere Ausführung, Form A