K0048_A
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis...
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung, Form A, Standard
Arkusz danych K0048_A Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 4000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja długa, forma A, standard
159 kB
K0048_B
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung, Form B, mit Sicherung
K0048_C
[-de-] Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Blechbügel bis 4000N, einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar, lange Ausführung, Form C, mit Schlossöse