Grupos de mercadorias
Estação de fixação UNILOCK sêxtupla
K1009_6

Estação de fixação UNILOCK sêxtupla

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Módulo de fixação, aço temperado.
Placa base em aço 1.1730.
Versão:Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Placa de base polida em ambos os lados.
Indicação:Estações de fixação múltiplas com módulos de fixação integrados UNILOCK ERGO 138. As estações de fixação são fixadas por meio de flanges de fixação ou através de aparafusamento direto na mesa coordenada.
Imagens de furos convencionais para fixação são previamente centralizadas na parte traseira.
Através dos furos de referência 14H7, as estações de fixação podem ser alinhadas.
Os módulos de fixação são acionados por meio de uma conexão pneumática centralizada.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9. Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Dados técnicos:- Força de admissão com turbo de 18 kN/módulo.
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Pressão turbo: 6 bar.
- Conexão de ar: G1/4
- Repetibilidade ≤0,005 mm
- Furos de referência 14H7 para ajuste da placa de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1009_6 Estação de fixação UNILOCK sêxtupla 295 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos

Estação de fixação UNILOCK sêxtupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2FormaTipo da formaPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1009.6200595395versão sêxtuplaAsem proteção contra torção52,2 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33