Grupos de mercadorias
Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 80 mm
K0967

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:Os pinos de gui UNILOCK são adequados para prender e posicionar as peças e dispositivos.
Os pinos de guia são apertados com o elemento de substituição e adaptados aos diferentes módulos base.

As seguintes forças de aperto são possíveis com o pino de guia UNILOCK em combinação com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de aperto (M10) 35.000N
- Força de aperto (M12) 50.000N
- Força de aperto (M16) 75.000N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Para mais pinos de guia com a mesma dimensão do sistema encontrará em K1471, K0968 e K0967 com fuso roscado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0967 Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 80 mm 262 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3HTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 sob consulta
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 sob consulta
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 sob consulta
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 sob consulta
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 sob consulta
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 sob consulta
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33