- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0914Grampo de compressão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Came em aço ferramenta. Eixo e cabo em aço temperado. Botão bola em duroplástico PF 31.Versão:Came e eixo endurecidos e brunidos. Cabo brunido. Botão bola preto.Indicação:* Força manual admissível para a alça.Acessórios:Manivela padrão K0915. Manivela aparafusável com restrição de torque K0916.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Força de tensão N | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0914.252500 | sem cabo | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4x6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* |  |  | sob consulta | | K0914.252501 | com cabo | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4x6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* |  |  | sob consulta | | K0914.323200 | sem cabo | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6x9 | M6x9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* |  |  | sob consulta | | K0914.323201 | com cabo | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6x9 | M6x9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* |  |  | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|