Grupos de mercadorias
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola
K1859

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os cilindros de bloco com rosca interna de haste do êmbolo são ideais para situações de aperto em que são necessários cursos curtos com forças elevadas. Os cilindros de bloco podem ser utilizados como cilindros de pressão ou tração. Vários posicionadores podem ser aparafusados nas hastes do êmbolo com rosca interna. Os cilindros de bloco asseguram uma alta pressão operacional e são fáceis de fixar com parafusos cilíndricos, devido ao seu formato compacto e cúbico de carcaça. Uma vedação hidráulica dupla é instalada nos cilindros do bloco como padrão. Isto cria vantagens técnicas na área da vedação do lado da haste para um funcionamento contínuo com baixas fugas. Os raspadores de metal são também instalados como padrão nos cilindros de bloco para evitar a penetração de lascas.Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Devem ser evitadas forças transversais nos cilindros do bloco.

Se o cilindro de bloco for aparafusado transversalmente ao eixo do cilindro, recomenda-se um apoio adicional do cilindro de bloco. Se o cilindro de bloco for utilizado como cilindro de pressão, o apoio deve ser do lado do fundo; se for utilizado como cilindro de tração, deve ser do lado da haste.
A carga dinâmica permitida durante o curso de avanço do êmbolo deve ser observada.
É necessária uma conexão de ventilação para os cilindros de bloco de atuação única.

A penetração de fluidos de corte e refrigeração no cilindro deve ser evitada.

As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:- Conexão roscada.
- Conexão de flange o-ring.
Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 500 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Raspador de metal integrado.
- Possibilidades de fixação versáteis.
- Área do curso grande.
- Área do curso grande.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Utilização de vedação hidráulica dupla.
Sob consulta:Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.Acessórios:- Pinos de apoio K0307.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
FornecimentoContém 2 pç. o-ring (em conexão de flange o-ring de acionamento).Indicação de desenho:
Forma A: furos longitudinais e transversais, conexão roscada
Forma B: lado inferior, furo central, conexão de flange o-ring
Forma C: lado da largura, conexão de flange o-ring

1) Contorno de construção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1859 Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola 555 kB
 Dados técnicos 289 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola
Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma A

mais informações

Desenhos

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K1859.160821011Aatuação única168conexão roscada60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 sob consulta
K1859.162021011Aatuação única1620conexão roscada60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 sob consulta
K1859.200821011Aatuação única208conexão roscada60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 sob consulta
K1859.202021011Aatuação única2020conexão roscada60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 sob consulta
K1859.250821011Aatuação única258conexão roscada65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 sob consulta
K1859.252021011Aatuação única2520conexão roscada65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 sob consulta
K1859.321021011Aatuação única3210conexão roscada755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 sob consulta
K1859.322021011Aatuação única3220conexão roscada755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 sob consulta
K1859.401021011Aatuação única4010conexão roscada856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 sob consulta
K1859.402021011Aatuação única4020conexão roscada856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 sob consulta
K1859.161611011Aatuação dupla1616conexão roscada60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 sob consulta
K1859.163211011Aatuação dupla1632conexão roscada60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 sob consulta
K1859.165011011Aatuação dupla1650conexão roscada60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 sob consulta
K1859.201611011Aatuação dupla2016conexão roscada60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 sob consulta
K1859.203211011Aatuação dupla2032conexão roscada60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 sob consulta
K1859.205011011Aatuação dupla2050conexão roscada60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 sob consulta
K1859.252011011Aatuação dupla2520conexão roscada65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 sob consulta
K1859.255011011Aatuação dupla2550conexão roscada65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 sob consulta
K1859.322511011Aatuação dupla3225conexão roscada755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 sob consulta
K1859.325011011Aatuação dupla3250conexão roscada755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 sob consulta
K1859.402511011Aatuação dupla4025conexão roscada856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 sob consulta
K1859.405011011Aatuação dupla4050conexão roscada856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 sob consulta
Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoLL1L2L3L4L5L6L7L8SWsuperfície de pistão
aplicável
(cm²)
Força de compressão
a 100 bar
(kN)
Força de tração
a 100 bar
(kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1859.160821011Aatuação única168566,464,430-1116,58822- sob consulta
K1859.162021011Aatuação única1620916,464,430-1116,58822- sob consulta
K1859.200821011Aatuação única208616,474,430-1116,58103,13,1- sob consulta
K1859.202021011Aatuação única2020956,474,430-1116,58103,13,1- sob consulta
K1859.250821011Aatuação única258648,676,433-111810134,94,9- sob consulta
K1859.252021011Aatuação única2520948,676,433-111810134,94,9- sob consulta
K1859.321021011Aatuação única32107510,6107,638-1122121788- sob consulta
K1859.322021011Aatuação única322010010,6107,638-1122121788- sob consulta
K1859.401021011Aatuação única40107910,61010,640-1124122212,512,6- sob consulta
K1859.402021011Aatuação única402010410,61010,640-1124122212,512,6- sob consulta
K1859.161611011Aatuação dupla1616566,464,430-1116,588221,2 sob consulta
K1859.163211011Aatuação dupla1632736,464,430-1116,588221,2 sob consulta
K1859.165011011Aatuação dupla1650916,464,43024,51116,588221,2 sob consulta
K1859.201611011Aatuação dupla2016616,474,430-1116,58103,13,12 sob consulta
K1859.203211011Aatuação dupla2032776,474,430-1116,58103,13,12 sob consulta
K1859.205011011Aatuação dupla2050956,474,43024,51116,58103,13,12 sob consulta
K1859.252011011Aatuação dupla2520648,676,433-111810134,94,92,9 sob consulta
K1859.255011011Aatuação dupla2550948,676,43326111810134,94,92,9 sob consulta
K1859.322511011Aatuação dupla32257510,6107,638-11221217884,9 sob consulta
K1859.325011011Aatuação dupla325010010,6107,6382711221217884,9 sob consulta
K1859.402511011Aatuação dupla40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 sob consulta
K1859.405011011Aatuação dupla405010410,61010,640271124122212,512,67,7 sob consulta

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma B

mais informações

Desenhos

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
B

B1B3
DD1D2D3D4D5GCADAces.PreçoEncomendar
K1859.160822021Batuação única168conexão de flange o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 sob consulta
K1859.162022021Batuação única1620conexão de flange o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 sob consulta
K1859.200822021Batuação única208conexão de flange o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 sob consulta
K1859.202022021Batuação única2020conexão de flange o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 sob consulta
K1859.250822021Batuação única258conexão de flange o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 sob consulta
K1859.252022021Batuação única2520conexão de flange o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 sob consulta
K1859.321022021Batuação única3210conexão de flange o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 sob consulta
K1859.322022021Batuação única3220conexão de flange o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 sob consulta
K1859.401022021Batuação única4010conexão de flange o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 sob consulta
K1859.402022021Batuação única4020conexão de flange o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 sob consulta
K1859.161612021Batuação dupla1616conexão de flange o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 sob consulta
K1859.163212021Batuação dupla1632conexão de flange o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 sob consulta
K1859.165012021Batuação dupla1650conexão de flange o-ring60402010116,56,3x348,8M6x15 sob consulta
K1859.201612021Batuação dupla2016conexão de flange o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 sob consulta
K1859.203212021Batuação dupla2032conexão de flange o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 sob consulta
K1859.205012021Batuação dupla2050conexão de flange o-ring60402212116,58,5x348,8M8x16 sob consulta
K1859.252012021Batuação dupla2520conexão de flange o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 sob consulta
K1859.255012021Batuação dupla2550conexão de flange o-ring65502516148,510,5x449,8M10x17 sob consulta
K1859.322512021Batuação dupla3225conexão de flange o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 sob consulta
K1859.325012021Batuação dupla3250conexão de flange o-ring755527,5201810,512,5x459,8M12x18 sob consulta
K1859.402512021Batuação dupla4025conexão de flange o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 sob consulta
K1859.405012021Batuação dupla4050conexão de flange o-ring856331,5251810,516,5x759,8M16x27 sob consulta
Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoHH1H3LL1L2SWsuperfície de pistão
aplicável
(cm²)
Força de compressão
a 100 bar
(kN)
Força de tração
a 100 bar
(kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1859.160822021Batuação única16835221,1566,46822- sob consulta
K1859.162022021Batuação única162035221,1916,46822- sob consulta
K1859.200822021Batuação única20835221,1616,47103,13,1- sob consulta
K1859.202022021Batuação única202035221,1956,47103,13,1- sob consulta
K1859.250822021Batuação única25845301,1648,67134,94,9- sob consulta
K1859.252022021Batuação única252045301,1948,67134,94,9- sob consulta
K1859.321022021Batuação única321055351,17510,6101788- sob consulta
K1859.322022021Batuação única322055351,110010,6101788- sob consulta
K1859.401022021Batuação única401063401,17910,6102212,512,6- sob consulta
K1859.402022021Batuação única402063401,110410,6102212,512,6- sob consulta
K1859.161612021Batuação dupla161635221,1566,468221,2 sob consulta
K1859.163212021Batuação dupla163235221,1736,468221,2 sob consulta
K1859.165012021Batuação dupla165035221,1916,468221,2 sob consulta
K1859.201612021Batuação dupla201635221,1616,47103,13,12 sob consulta
K1859.203212021Batuação dupla203235221,1776,47103,13,12 sob consulta
K1859.205012021Batuação dupla205035221,1956,47103,13,12 sob consulta
K1859.252012021Batuação dupla252045301,1648,67134,94,92,9 sob consulta
K1859.255012021Batuação dupla255045301,1948,67134,94,92,9 sob consulta
K1859.322512021Batuação dupla322555351,17510,61017884,9 sob consulta
K1859.325012021Batuação dupla325055351,110010,61017884,9 sob consulta
K1859.402512021Batuação dupla402563401,17910,6102212,512,67,7 sob consulta
K1859.405012021Batuação dupla405063401,110410,6102212,512,67,7 sob consulta

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma C

mais informações

Desenhos

Cilindro de blocos hidráulico com raspador de metal atuação dupla/única com retorno de mola, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CADAces.PreçoEncomendar
K1859.160822031Catuação única168conexão de flange o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 sob consulta
K1859.162022031Catuação única1620conexão de flange o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 sob consulta
K1859.200822031Catuação única208conexão de flange o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 sob consulta
K1859.202022031Catuação única2020conexão de flange o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 sob consulta
K1859.250822031Catuação única258conexão de flange o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 sob consulta
K1859.252022031Catuação única2520conexão de flange o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 sob consulta
K1859.321022031Catuação única3210conexão de flange o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 sob consulta
K1859.322022031Catuação única3220conexão de flange o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 sob consulta
K1859.401022031Catuação única4010conexão de flange o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 sob consulta
K1859.402022031Catuação única4020conexão de flange o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 sob consulta
K1859.161612031Catuação dupla1616conexão de flange o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 sob consulta
K1859.163212031Catuação dupla1632conexão de flange o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 sob consulta
K1859.165012031Catuação dupla1650conexão de flange o-ring6030106,56,3x348,8M6x153521,1 sob consulta
K1859.201612031Catuação dupla2016conexão de flange o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 sob consulta
K1859.203212031Catuação dupla2032conexão de flange o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 sob consulta
K1859.205012031Catuação dupla2050conexão de flange o-ring6040126,58,5x348,8M8x163521,1 sob consulta
K1859.252012031Catuação dupla2520conexão de flange o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 sob consulta
K1859.255012031Catuação dupla2550conexão de flange o-ring6550168,510,5x449,8M10x174521,1 sob consulta
K1859.322512031Catuação dupla3225conexão de flange o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 sob consulta
K1859.325012031Catuação dupla3250conexão de flange o-ring75552010,512,5x459,8M12x185531,1 sob consulta
K1859.402512031Catuação dupla4025conexão de flange o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 sob consulta
K1859.405012031Catuação dupla4050conexão de flange o-ring85632510,516,5x759,8M16x276331,1 sob consulta
Código do artigoFormaTipo
da forma
Diâmetro
do êmbolo
CursoLL4L5L8L9L10SWsuperfície de pistão
aplicável
(cm²)
Força de compressão
a 100 bar
(kN)
Força de tração
a 100 bar
(kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1859.160822031Catuação única1685630-820,57822- sob consulta
K1859.162022031Catuação única16209130-820,57822- sob consulta
K1859.200822031Catuação única2086130-8207,5103,13,1- sob consulta
K1859.202022031Catuação única20209530-8207,5103,13,1- sob consulta
K1859.250822031Catuação única2586433-10217,5134,94,9- sob consulta
K1859.252022031Catuação única25209433-10217,5134,94,9- sob consulta
K1859.321022031Catuação única32107538-1225101788- sob consulta
K1859.322022031Catuação única322010038-1225101788- sob consulta
K1859.401022031Catuação única40107940-1227102212,512,6- sob consulta
K1859.402022031Catuação única402010440-1227102212,512,6- sob consulta
K1859.161612031Catuação dupla16165630-820,578221,2 sob consulta
K1859.163212031Catuação dupla16327330-820,578221,2 sob consulta
K1859.165012031Catuação dupla1650913024,5820,578221,2 sob consulta
K1859.201612031Catuação dupla20166130-8207,5103,13,12 sob consulta
K1859.203212031Catuação dupla20327730-8207,5103,13,12 sob consulta
K1859.205012031Catuação dupla2050953024,58207,5103,13,12 sob consulta
K1859.252012031Catuação dupla25206433-10217,5134,94,92,9 sob consulta
K1859.255012031Catuação dupla255094332610217,5134,94,92,9 sob consulta
K1859.322512031Catuação dupla32257538-12251017884,9 sob consulta
K1859.325012031Catuação dupla3250100382712251017884,9 sob consulta
K1859.402512031Catuação dupla40257940-1227102212,512,67,7 sob consulta
K1859.405012031Catuação dupla405010440271227102212,512,67,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33