Grupos de mercadorias
Extensões de apoio para grampos
K1204

Extensões de apoio para grampos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico temperado e zincado.
Parafuso de apoio temperado, classe de resistência 8.8.
Indicação:Extensãos de apoio são compostas de sapata de pressão, parafuso de apoio e parafusos de fixação para grampos.
As extensãos de apoio são utilizadas para o aumento da altura de fixação nos grampos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1204 Extensões de apoio para grampos 268 kB

Desenhos

Extensões de apoio para grampos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

D1D2D3H
Faixa de aperto
H1H2H3LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1204.10393013M10M5308-30398104430 sob consulta
K1204.12494217M12M53610-374910165435 sob consulta
K1204.12944217M12M53610-809410165435 sob consulta
K1204.16555021M16M54213-415513206040 sob consulta
K1204.16905021M16M54213-739013206040 sob consulta
K1204.20695025M20M65016-526916257050 sob consulta
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33