Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjados, zincados em preto.Indicação:Para reduzir o desgaste do parafuso de ajuste, recomendamos a colocação de uma pasta de parafuso.
O grampo de força também pode ser elevado em altura com a extensão. Não há extensão para grampos de força com 44 kN e 60 kN.

Elemento de fixação, de suporte, ranhuras DIN 508 com parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 estão incluídos no fornecimento.
Aplicação:Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.Vantagens:- Forças de aperto muito altas de 22 - 60 kN.
- Baixa altura de instalação.
- Montagem simples dos elementos.
- Permite apertos muito rápidos e descomplicados.
- Regulagem contínua da altura e comprimento.
- Para uso em ranhuras em T de 12 a 28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M18, M20 e M24.
- Sapata de pressão disponível nas versões lisa e recartilhada.
Acessórios:Extensão K1206.
Sapatas de pressão de aço inoxidável K1215.
Sapatas de pressão de plástico K2226.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K1205_Datasheet_32660_Grampos_de_for_a--pt 280 kB

Desenhos

Grampos de força

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1H2A
mín.
A
máx.
BB1Largura
de
ranhura
D

D1D2D3HH1LL1L2L3SWForça
de aperto
kN
Torque de aperto
M1
Nm
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1205.112135versão longa6-6813110541814M1213M16M83685135132511583010070 sob consulta
K1205.116135versão longa6-6816114541818M1617M16M836851351628115830100150 sob consulta
K1205.116155versão longa5-8016134602018M1617M20M84210515516321311043220150 sob consulta
K1205.120175versão longa7-8819165752522M2021M24M10521251751936146,51249220200 sob consulta
K1205.210065versão curta5-381550451312M10-M12M630586511-47,56225035 sob consulta
K1205.212065versão curta5-381550451314M12-M12M630586511-47,56225040 sob consulta
K1205.212095versão curta6-501282541814M1213M16M836789512207683212070 sob consulta
K1205.216110versão curta6-501595602018M1617M20M842921101526871040150150 sob consulta
K1205.118176versão longa7-8836165752520M1821M24M10521251762036146,51244180160 sob consulta
K1205.124203versão longa8-10263180903028M2424,5M24M10571432032345164,51260300280 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33