Grupos de mercadorias
Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça cogumelo plástico, flange de aparafusamento e ranhura de engate
K2001_C

Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças transversais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate tiver de ocorrer em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento tiver de ser impedido de voltar, então a forma C deve ser usada.

Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
O flange de aparafusamento permite a fixação em componentes de paredes finas usando parafusos de cabeça escareada.
Material:

Flange de aparafusamento de zamak.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo de termoplástico.

Versão:Flange de aparafusamento passivado azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação:Na forma C, o manípulo de cabeça cogumelo pode ser girado 30° para manter o pino de bloqueio na posição retraída.Acessórios:Parafusos de cabeça escareada K0708.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K2001_C_Datasheet_31824_Pinos_de_reten_o_em_miniatura_de_Zamak_com_man_pulo_de_cabe_a_cogumelo_pl_stico_flange_de_aparafusamento_e_ranhura_de_engate--pt 450 kB

Desenhos

Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça cogumelo plástico, flange de aparafusamento e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Curso
S
SW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2001.300404Cgrafite RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 sob consulta
K2001.300408Cgrafite RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 sob consulta
K2001.310505Cgrafite RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 sob consulta
K2001.310510Cgrafite RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 sob consulta
K2001.310606Cgrafite RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 sob consulta
K2001.310612Cgrafite RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 sob consulta
K2001.330808Cgrafite RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 sob consulta
K2001.330816Cgrafite RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 sob consulta
K2001.331010Cgrafite RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 sob consulta
K2001.331020Cgrafite RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 sob consulta
K2001.30040484Cvermelho RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 sob consulta
K2001.30040884Cvermelho RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 sob consulta
K2001.31050584Cvermelho RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 sob consulta
K2001.31051084Cvermelho RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 sob consulta
K2001.31060684Cvermelho RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 sob consulta
K2001.31061284Cvermelho RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 sob consulta
K2001.33080884Cvermelho RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 sob consulta
K2001.33081684Cvermelho RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 sob consulta
K2001.33101084Cvermelho RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 sob consulta
K2001.33102084Cvermelho RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33