Grupos de mercadorias
Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico
K2047

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C ou a forma D.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada em aço de corte rápido.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo tipo ilhó de termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, superfície sem tratamento.

Manípulo tipo ilhó cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação:Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2047 Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico 360 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
DD1ABLL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2047.0104080Aaçografite RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.0115100Aaçografite RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.0126120Aaçografite RAL 70216M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.0138160Aaçografite RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.0104081Aaçografite RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.0115101Aaçografite RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.0126121Aaçografite RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.0138161Aaçografite RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.010408084Aaçovermelho RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.011510084Aaçovermelho RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.012612084Aaçovermelho RAL 30206M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.013816084Aaçovermelho RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.010408184Aaçovermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.011510184Aaçovermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.012612184Aaçovermelho RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.013816184Aaçovermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.1104080Aaço inoxidávelgrafite RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.1115100Aaço inoxidávelgrafite RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.1126120Aaço inoxidávelgrafite RAL 70216M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.1138160Aaço inoxidávelgrafite RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.1104081Aaço inoxidávelgrafite RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.1115101Aaço inoxidávelgrafite RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.1126121Aaço inoxidávelgrafite RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.1138161Aaço inoxidávelgrafite RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.110408084Aaço inoxidávelvermelho RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.111510084Aaço inoxidávelvermelho RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.112612084Aaço inoxidávelvermelho RAL 30206M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.113816084Aaço inoxidávelvermelho RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.110408184Aaço inoxidávelvermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.111510184Aaço inoxidávelvermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.112612184Aaço inoxidávelvermelho RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.113816184Aaço inoxidávelvermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
DD1ABLL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2047.0204080Baçografite RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.0215100Baçografite RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.0226120Baçografite RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.0238160Baçografite RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.0204081Baçografite RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.0215101Baçografite RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.0226121Baçografite RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.0238161Baçografite RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.020408084Baçovermelho RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.021510084Baçovermelho RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.022612084Baçovermelho RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.023816084Baçovermelho RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.020408184Baçovermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.021510184Baçovermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.022612184Baçovermelho RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.023816184Baçovermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.1204080Baço inoxidávelgrafite RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.1215100Baço inoxidávelgrafite RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.1226120Baço inoxidávelgrafite RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.1238160Baço inoxidávelgrafite RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.1204081Baço inoxidávelgrafite RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.1215101Baço inoxidávelgrafite RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.1226121Baço inoxidávelgrafite RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.1238161Baço inoxidávelgrafite RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.120408084Baço inoxidávelvermelho RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.121510084Baço inoxidávelvermelho RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.122612084Baço inoxidávelvermelho RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.123816084Baço inoxidávelvermelho RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.120408184Baço inoxidávelvermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.121510184Baço inoxidávelvermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.122612184Baço inoxidávelvermelho RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.123816184Baço inoxidávelvermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
DD1ABLL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2047.0304080Caçografite RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.0315100Caçografite RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.0326120Caçografite RAL 70216M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.0338160Caçografite RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.0304081Caçografite RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.0315101Caçografite RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.0326121Caçografite RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.0338161Caçografite RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.030408084Caçovermelho RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.031510084Caçovermelho RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.032612084Caçovermelho RAL 30206M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.033816084Caçovermelho RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.030408184Caçovermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.031510184Caçovermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.032612184Caçovermelho RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.033816184Caçovermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.1304080Caço inoxidávelgrafite RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.1315100Caço inoxidávelgrafite RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.1326120Caço inoxidávelgrafite RAL 70216M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.1338160Caço inoxidávelgrafite RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.1304081Caço inoxidávelgrafite RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.1315101Caço inoxidávelgrafite RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.1326121Caço inoxidávelgrafite RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.1338161Caço inoxidávelgrafite RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.130408084Caço inoxidávelvermelho RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.131510084Caço inoxidávelvermelho RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.132612084Caço inoxidávelvermelho RAL 30206M1230861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.133816084Caço inoxidávelvermelho RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 sob consulta
K2047.130408184Caço inoxidávelvermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 sob consulta
K2047.131510184Caço inoxidávelvermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 sob consulta
K2047.132612184Caço inoxidávelvermelho RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 sob consulta
K2047.133816184Caço inoxidávelvermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 sob consulta

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou em aço inoxidável com ilhó de fixação em plástico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
DD1ABLL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2047.0404080Daçografite RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.0415100Daçografite RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.0426120Daçografite RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.0438160Daçografite RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.0404081Daçografite RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.0415101Daçografite RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.0426121Daçografite RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.0438161Daçografite RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.040408084Daçovermelho RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.041510084Daçovermelho RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.042612084Daçovermelho RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.043816084Daçovermelho RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.040408184Daçovermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.041510184Daçovermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.042612184Daçovermelho RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.043816184Daçovermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.1404080Daço inoxidávelgrafite RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.1415100Daço inoxidávelgrafite RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.1426120Daço inoxidávelgrafite RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.1438160Daço inoxidávelgrafite RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.1404081Daço inoxidávelgrafite RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.1415101Daço inoxidávelgrafite RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.1426121Daço inoxidávelgrafite RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.1438161Daço inoxidávelgrafite RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.140408084Daço inoxidávelvermelho RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.141510084Daço inoxidávelvermelho RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.142612084Daço inoxidávelvermelho RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.143816084Daço inoxidávelvermelho RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 sob consulta
K2047.140408184Daço inoxidávelvermelho RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 sob consulta
K2047.141510184Daço inoxidávelvermelho RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 sob consulta
K2047.142612184Daço inoxidávelvermelho RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 sob consulta
K2047.143816184Daço inoxidávelvermelho RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33