Grupos de mercadorias
Chave de gancho com pino DIN 1810B
K2401

Chave de gancho com pino DIN 1810B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço especial.Versão:Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.Indicação:Para porcas de furo cruzado DIN 1816.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2401 Chave de gancho com pino DIN 1810B 94,9 kB

Desenhos

Chave de gancho com pino DIN 1810B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigopara
porcas de furo cruzado
DIN 1816
D
mín.
D
máx.
D1LTCADAces.PreçoEncomendar
K2401.012014-121421103 sob consulta
K2401.020022-20222,51103 sob consulta
K2401.016018-16182,51103 sob consulta
K2401.025028M10, M12252831364 sob consulta
K2401.030032M14, M16303241364 sob consulta
K2401.034036M18, M20343641705 sob consulta
K2401.040042M22, M24404241705 sob consulta
K2401.052055M32, M35525552066 sob consulta
K2401.045050M26 - M30455052066 sob consulta
K2401.058062M38 - M42586252407 sob consulta
K2401.068075M45 - M50687562407 sob consulta
K2401.095100M62 - M709510082808 sob consulta
K2401.080090M52 - M60809062808 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33