Grupos de mercadorias
Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico antiestáticas para perfil de encaixe
K1629

Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Caixas organizadoras antiestáticas em PA, reforçadas com fibra de carbono.
Visores em PC.
Indicação:As caixas organizadoras podem ser enganchadas na ranhura do perfil ou no perfil de encaixe sem grande esforço. As caixas organizadoras para perfis de encaixe podem ser enganchadas também em placas perfuradas. Para disponibilização de peças pequenas.

É possível combinar as caixas organizadoras para perfis de encaixe com adaptadores de oscilação.
Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Acessórios:Adaptador giratório K1630.Aplicação:Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos "ATEX 2014/34 / UE".
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação "ATEX 1999/92/EG".
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos "ATEX".
FornecimentoForma C: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Forma D: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1629 Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico antiestáticas para perfil de encaixe 201 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB

Desenhos

Caixas organizadoras (porta-componentes) em plástico antiestáticas para perfil de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1B2HH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1629.21110205C110,64713,6405,32,72001835 sob consulta
K1629.21110291D110,64713,6405,32,72861835 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33