Grupos de mercadorias
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos
K0486

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas às versões com dentes externos (K0485), formando assim uma articulação.
O tamanho básico para tubos redondos é de Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras K0492.
Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0486 Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos 697 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos

Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEFGHKLNPSTCADAces.PreçoEncomendar
K0486.18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  sob consulta
K0486.303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33