Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:Manivelas de controle planas podem ser utilizadas para tarefas simples de fixação ou processos de comutação. Em alguns casos, é necessário que o espaço para o movimento de fixação seja suficiente para poder girar a manivela de controle em 360°.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0177_PB Alavanca de fixação plana com furo de ajuste 127 kB

Desenhos

Alavanca de fixação plana com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0177.106furo de ajuste675152582014228,5 sob consulta
K0177.108furo de ajuste875152582014228,5 sob consulta
K0177.110furo de ajuste1075152582014228,5 sob consulta
K0177.112furo de ajuste1210015331025172710 sob consulta
K0177.116furo de ajuste1610015331025172710 sob consulta
K0177.120furo de ajuste2012815411230203611,5 sob consulta
K0177.124furo de ajuste2412815411230203611,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33