Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca fêmea
K0112

Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Modo de operação:Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.) Sob consulta:Versões especiais adicionais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0112 Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca fêmea 300 kB

Desenhos

Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoXTA=Comprimento do caboA2DD1

D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0112.1108M81488151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110M101488151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1210M101710615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212M121710615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1312M1223128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316M1623128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33