- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- K0137
Kartelmoeren uit staal en rvs DIN 6303
- K0138
Kartelmoeren uit kunststof
- K1472
Kartelmoeren kunststof
- K1472
Kartelmoeren kunststof, antistatisch
- K0141
Kartelschroeven uit kunststof
- K1473
Kartelschroeven kunststof
- K1473
Kartelschroeven kunststof, antistatisch
- K0139
Kartelmoeren met snelspanfunctie
- K0144
Kartelmoeren plat uit staal en rvs DIN 467
- K0143
Kartelmoeren hoog uit staal en rvs DIN 466
- K0140
Kartelschroeven hoog uit staal en rvs DIN 464
- K1163
Kartelschroeven laag uit staal en rvs, DIN 653
- K0142
Kartelknoppen
- K0247
Kartelknoppen
- K0247
Kartelknoppen biopolymeer
- K0247
Kartelknoppen antistatisch
- K0110
Kartelknoppen
- K0110
Kartelknoppen kunststof metaal-detecteerbaar
- K0110
Kartelknoppen kunststof visueel detecteerbaar
- K1099
Kartelknoppen aluminium
- K1223
Kartelknoppen
- K1138
Kartelknoppen voor schroeven met buitenzeskant
- K0680
Kartelknoppen voor schroeven met binnenzeskant
- K0681
Vleugelgrepen voor schroeven met binnenzeskant
- K1794
Kruisgrepen kunststof met vooruitstekende stalen bus
- K1794
Kruisgrepen kunststof antibacterieel met vooruitstekende stalen bus
- K1794
Kruisgrepen kunststof bestand tegen hoge temperaturen met vooruitstekende stalen bus
- K1794
Kruisgrepen kunststof VISUEEL detecteerbaar met vooruitstekende stalen bus
- K1794
Kruisgreep kunststof metaal-detecteerbaar met uitstekende stalen bus
- K0145
Kruisgrepen zoals DIN 6335 uit aluminium
- K0146
Kruisgrepen zoals DIN 6335 rvs
- K0147
Kruisgrepen DIN 6335 uit gietijzer
- K0682
Kruisgrepen uit gietijzer met kunststof-coating conform DIN 6335
- K0613
Kruisgrepen soft
- K0148
Kruisgrepen zoals DIN 6335
- K1089
Kruisgrepen
- K1017
Kruisgrepen zoals DIN 6335 stalen delen rvs
- K0683
Snelspan-kruisgrepen van gietijzer
- K0149
Stergrepen zoals DIN 6336 uit aluminium
- K0150
Stergrepen zoals DIN 6336 rvs
- K0151
Stergrepen DIN 6336 uit gietijzer
- K0152
Stergrepen zoals DIN 6336
- K1016
Stergrepen zoals DIN 6336 staaldelen rvs
- K1514
Stergrepen kunststof met vooruitstekende stalen bus
- K0153
Stergrepen met uitstekende stalen bus
- K0153
Stergrepen kunststof metaal-detecteerbaar met vooruitstekende stalen bus
- K0153
Stergrepen kunststof visueel detecteerbaar met vooruitstekende stalen bus
- K1596
Stergrepen kunststof met spankrachtversterker
- K1291
Stergrepen met verlengde kraag
- K0155
Stergrepen zoals DIN 6336
- K1848
Stergrepen kunststof DIN 6336
- K0155
Stergrepen biopolymeer zoals DIN 6336
- K0154
Stergrepen biopolymeer vergelijkbaar met DIN 6336 stalen delen uit rvs
- K0155
Stergrepen antistatisch zoals DIN 6336
- K0154
Stergrepen zoals DIN 6336 staaldelen rvs
- K0154
Stergrepen antibacterieel overeenkomstig DIN 6336 staaldelen rvs
- K1090
Stergreep
- K0155
Stergrepen met borgkabel overeenkomstig DIN 6336
- K0154
Stergrepen met borgkabel overeenkomstig DIN 6336 staaldelen uit rvs
- K0743
Borgkabel
- K0156
Stergrepen met snelpanfunctie
- K1088
Stergrepen met verlengde naaf
- K1811
Stergreep kunststof met veiligheidsfunctie
- K0276
Vijfstergrepen kunststof, schroefdraadinsert messing of staal
- K1020
Sterknoppen
- K0183
Stergrepen met hoge kraag
- K1083
Sterknoppen
- K0785
Stergrepen ergonomisch
- K0980
Stergrepen 2K ergonomisch
- K1019
Draaimoment-sterknoppen
- K0278
Stergrepen vlak
- K1093
Stergrepen
- K1297
Vijfstergrepen kunststof (duroplast) met binnendraad, schroefdraadinsert staal of rvs
- K1298
Vijfstergrepen kunststof (duroplast) met buitendraad, schroefdraadinsert staal of rvs
- K0185
Vijfstergrepen kunststof (duroplast), schroefdraadinsert staal
- K0279
Stergrepen
- K0786
Stergrepen ergonomisch
- K1378
Vijfstergrepen kunststof afsluitbaar
- K0280
Spangrepen hoog
- K0779
Spangrepen ergonomisch
- K0281
Kartelschroeven
- K0255
Vijfstergrepen kunststof met deksel, schroefdraadinsert staal of rvs
- K0255
Stergrepen antibacterieel stalen delen rvs
- K0260
Kartelknoppen
- K0261
Kartelknoppen staaldelen uit rvs
- K0250
Paddenstoelknoppen met binnendraad
- K1286
Paddenstoelknoppen met binnendraad
- K1287
Paddenstoelknoppen met buitendraad
- K1288
Paddenstoelknoppen met binnendraad
- K1289
Paddenstoelknoppen met buitendraad
- K1308
Paddenstoelknoppen met binnendraad met hoge kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1309
Paddenstoelknoppen met buitendraad met hoge kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K0251
Paddenstoelknoppen met binnendraad
- K0251
Paddenstoelknoppen met buitendraad
- K0251
Paddenstoelknoppen biopolymeer met binnendraad
- K0251
Paddenstoelknoppen biopolymeer met buitendraad
- K0251
Paddenstoelknoppen antibacterieel met binnendraad, stalen delen rvs
- K0251
Paddenstoelknoppen antibacterieel met buitendraad, stalen delen rvs
- K0251
Paddenstoelknoppen antistatisch met binnendraad
- K0251
Paddenstoelknoppen antistatisch met buitendraad
- K0273
Vleugelgrepen rvs
- K2343
Vleugelbouten
- K2344
Vleugelmoeren
- K1312
Vleugelmoeren voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1313
Vleugelbouten voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K1314
Vleugelmoeren smal in Hygienic DESIGN
- K0274
Vleugelgrepen kunststof met deksel, schroefdraadinsert staal of rvs
- K0274
Vleugelgrepen antibacterieel stalen delen rvs
- K0274
Vleugelgrepen antistatisch
- K0274
Vleugelgrepen met doorlopend binnendraad
- K0783
Vleugelgrepen kunststof, schroefdraadinsert messing of staal
- K0608
Vleugelgrepen eenzijdig
- K2041
Vleugelgrepen "Miniwing" rvs
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing"
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing" biopolymeer
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing" antibacterieel stalen delen rvs
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing" antistatisch
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing" kunststof metaal-detecteerbaar
- K0274
Vleugelgrepen "Miniwing" kunststof visueel detecteerbaar
- K0658
Vleugelgrepen "Miniwing" met doorlopend binnendraad
- K1126
Greepmoeren
- K1126
Greepschroeven
- K0180
T-grepen
- K0181
T-grepen
- K1871
T-greep kunststof
- K1203
T-grepen rvs
- K1515
T-grepen met binnendraad rvs voor Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring Freudenberg Process Seals
- K0157
Vlakke knoppen
- K0650
Kogelknoppen rvs of aluminium DIN 319
- K0158
Kogelknoppen Thermoplast DIN 319 uitgebreid
- K0159
Kogelknoppen glad DIN 319 uitgebreid
- K0179
Greepstangen
- K0253
Kogelgrepen
- K0253
Kogelgrepen biopolymeer
- K0254
Kogelgrepen draaibaar
- K0248
Kartelknoppen
- K0249
Instelknoppen
- K0277
Draaimoment-kartelknoppen
- K0178
Grendel
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0155_KSStergrepen met borgkabel overeenkomstig DIN 6336, binnendraad,... |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Stergreep van Thermoplast, bus staal. Borgkabel van buigzaam TPU.Uitvoering:Bus verzinkt en blauw gepassiveerd.Opmerking:Met de borgkabel kan de stergreep onverliesbaar op een object worden bevestigd. De stergreep blijft in de directe nabijheid van het object. Daardoor kan de montage/demontage van de stergreep vereenvoudigd en onverliesbaar worden uitgevoerd.Montage:Montage in niet gespannen toestand van de kabel uitvoeren. Let op de in- en uitgeschroefde toestand. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Kleur deksel
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0155.604 | KS | zwart | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6045 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6046 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6047 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.605 | KS | zwart | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6055 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6056 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6057 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6061 | KS | zwart | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60615 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60616 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60617 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6051 | KS | zwart | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60515 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60516 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.60517 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.606 | KS | zwart | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6065 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6066 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.6067 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | K0155.608 | KS | zwart | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6085 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6086 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6087 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6101 | KS | zwart | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61015 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61016 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61017 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6081 | KS | zwart | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.60815 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.60816 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.60817 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.610 | KS | zwart | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6105 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6106 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6107 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6121 | KS | zwart | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61215 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61216 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61217 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6102 | KS | zwart | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61025 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61026 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.61027 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.612 | KS | zwart | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6125 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6126 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6127 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.616 | KS | zwart | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6165 | KS | lichtgrijs RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6166 | KS | verkeersrood RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | K0155.6167 | KS | koolzaadgeel RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|