- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1415Vergrendelpen met kunststof T-greep en koparretering |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Greep thermoplast.
Drukknop 1.4305.
Pen rvs 1.4305.
Kogels rvs 1.4125.
Drukveer rvs. 1.4310. Uitvoering:Greep antracietgrijs. RVS blank.Opmerking:Vergrendelpennen zijn bedoeld om onderdelen snel en eenvoudig vast te zetten en te verbinden. Door de drukknop in te drukken, kunnen de beide kogels worden ontgrendeld worden en zo kunnen de te verbinden delen worden losgemaakt. Wanneer de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de kogels de verbinding op betrouwbare wijze.
Schuifvastheid dubbelsnedig (F) = S · τ aB max.
De gegevens over de schuifvastheid hebben betrekking op de theoretische breuklast. Het zijn vrijblijvende richtwaarden zonder rekening te houden met veiligheidsfactoren en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. De aangegeven waarden dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen juridische bindende toezegging van eigenschappen.
De belastingwaarden zijn volgens DIN 50141 rekenkundig bepaald. Of de vergrendelpen voor de betreffende toepassing geschikt is, moet elke gebruiker individueel bepalen.
De berekende waarden worden beïnvloed door de verschillende materialen waarop de vergrendelpennen worden gebruikt, weersomstandigheden en slijtage.Voordelen:Verbindingen over grote afstanden mogelijk. Ze zijn zeer flexibel toepasbaar, omdat de lengte van de pen niet op de componentbreedte moet worden afgestemd.Op aanvraag:Andere penlengten.Toebehoren:Opnamebussen voor vergrendelpennen met kopvergrendeling K1416 Veiligheidspiraalkabels K0367 Borgkabels met oog K0367 Sleutelring K0367Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | B | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Richtgat H11 | Belasting dubbelsnedig max.kN | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1415.204605050 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | K1415.204605100 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | K1415.204605150 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | K1415.204606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K1415.204606100 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K1415.204606150 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | K1415.206308100 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 8 | 26 |  | | 0,00 € | | K1415.206308150 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 8 | 26 |  | | 0,00 € | | K1415.206308200 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 8 | 26 |  | | 0,00 € | | K1415.206310100 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | K1415.206310150 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | K1415.206310200 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | K1415.208212150 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 28,8 | 150 | 12 | 57 |  | | 0,00 € | | K1415.208212200 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 28,8 | 200 | 12 | 57 |  | | 0,00 € | | K1415.208212250 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 28,8 | 250 | 12 | 57 |  | | 0,00 € | | K1415.208216150 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 28,8 | 150 | 16 | 100 |  | | 0,00 € | | K1415.208216200 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 28,8 | 200 | 16 | 100 |  | | 0,00 € | | K1415.208216250 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 28,8 | 250 | 16 | 100 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|