- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K2155Hijsogen zelfborgend rvs |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Bout rvs 1.4542.
Sluiting rvs 1.4571.
Schroefdraadelement roestvrij staal 1.4542.
Drukknop aluminium.
Veer roestvrij staal. Uitvoering:Bout precipitatiegehard. Schroefdraadelement precipitatiegehard. Drukknop oranje geëloxeerd.Opmerking:Hijsogen worden gebruikt als snel en enkel draagelement met beweegbare sluiting. Door op de drukknop te drukken, kunnen de schroefdraadsegmenten worden ontgrendeld en kan de draadeindbout in het draadgat worden gestoken of eruit worden gehaald. Als de drukknop wordt losgelaten, vergrendelen de schroefdraadsegmenten veilig. Het tijdrovende in- en uitdraaien, zoals bijvoorbeeld bij een oogbout, vervalt hierdoor.
De sluiting is 180° draaibaar. De veiligheidsbalk in de sluiting beschermt de drukknop tegen onbedoeld losraken onder een rechte trekkracht.
Voorwaarde voor het gebruik is een draadgat met leer en de juiste materiaalsterkte.
Bij elk hijsoog is een uitvoerige gebruiksaanwijzing gevoegd.
Tegen corrosie beschermd en weerbestendig.
Door TÜV gekeurd.
De gegevens X min., F1, F2 en F3 zijn volgens DIN EN 13155 getest en de testbelasting komt overeen met 3 keer de nominale belasting.Temperatuurbereik:max. +250 °C.Montage:Montage: 1. Knop indrukken en ingedrukt houden. 2. Hijsoog insteken. 3. Laat de knop los (de knop moet weer in de beginpositie staan). 4. Hijsoog met de hand aandraaien tot ze volledig op het draagvlak rusten. 5. Er moet voor worden gezorgd dat de schroefdraadsegmenten in de opnameschroefdraad zijn ingedrukt.
Demontage: 1. Draai het hijsoog ongeveer een kwartslag tegen de wijzers van de klok in open. 2. Knop indrukken en ingedrukt houden. 3. Hijsoog er uit trekken. 4. Knop loslaten.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | D1 | D2 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | F1 kN | F2 kN | F3 kN | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K2155.08 | M8 | 6,62 | 21,5 | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2155.10 | M10 | 8,35 | 21,5 | 14 | 20 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2155.12 | M12 | 10,07 | 21,5 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 |  | | 0,00 € | | K2155.16 | M16 | 13,8 | 21,5 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 |  | | 0,00 € | | K2155.20 | M20 | 17,25 | 30 | 22 | 30 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 26 | 17 | 16,6 | 7,7 | 5,8 |  | | 0,00 € | | K2155.24 | M24 | 20,7 | 36 | 27 | 36 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 36 | 22 | 23 | 11,1 | 8,6 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|