Productgroepen
Spandoornsmet zijdelingse klemming
K0643

Spandoorns met zijdelingse klemming

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingGrondstof:Kast bouwstaal.
Spanschroef gehard staal.
Uitvoering:Kast gezwart.
Spanschroef gehard op 10.9, gehard en PTFE gecoat.
Opmerking:De spandoorn is door de zijdelingse klemming bijzonder geschikt voor de tweede bewerking van draai- en freesdelen met blindgat. Door het draaien of frezen kan de diameter D aangepast worden aan de te spannen werkstukdiameter.

De spanbeweging gebeurt manueel met een inbussleutel.

* D min. = kleinst toelaatbare diameter voor D.
Montage:De spandoorn ca. 0,1 mm (spanweg) breder instellen dan de diameter in rusttoestand. Nu kan de spandoorn op de noodzakelijke diameter gedraaid of gefreesd worden. Voor de bewerking wordt een vegrendelingsring meegeleverd.
De flens kan indien nodig gecentreerd worden in een pasboring of met passtiften.
Vorm A wordt geleverd met 6 bevestigingsschroeven.
Tekeningverwijzing:
Vorm A:
voor bewerkingscentra, boor- en freesmachines
Vorm B:
met inspaninrichting voor draaibanken
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0643 Spandoornsmet zijdelingse klemming 229 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Spandoornsmet zijdelingse klemming

Spandoorn met zijdelingse klemming, vorm A voor bewerkingscentra, boor- en freesmachines

meer info

Tekeningen

Spandoorn met zijdelingse klemming, vorm A voor bewerkingscentra, boor- en freesmachines

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormDD
min.
D1D3
voor verzonken
schroef ISO 10642
D4HH1H2SWAanhaal-
moment
max. Nm
Spankracht
max. kN
CADToeb.PrijsBestellen
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 0,00 €

Spandoorn met zijdelingse klemming, vorm B met inspaninrichting voor draaibanken

meer info

Tekeningen

Spandoorn met zijdelingse klemming, vorm B met inspaninrichting voor draaibanken

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormDD
min.
D1D2HH1H2H3SWAanhaal-
moment
max. Nm
Spankracht
max. kN
CADToeb.PrijsBestellen
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 0,00 €