BeschrijvingGrondstof:Centreerspanner gehard staal. Veer rvs.Uitvoering:Centreerspanner gehard (47-53 HRC) en gebruineerd. Veer blank.Opmerking:Centreerspanners maken het centreren en spannen van een werkstuk in de boring mogelijk.
Tijdens het spannen werkt de spankracht puntsgewijs op de boringswand.Tekeningverwijzing:
Maat H1 heeft betrekking op de hoogte bij D min.
1) Cilinderkopschroef
Bijzonderheden
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.