Productgroepen
Spanhaak met kraag en klemhefboom met spankrachtversterker
K0013

Spanhaak met kraag en klemhefboom met spankrachtversterker

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingProductbeschrijving:Spanhaak met kraag en spankrachtversterker maken het comfortabel spannen van bouwdelen door bedienen van de klemhefboom mogelijk.

Bij klemhefbomen met geïntegreerde spankrachtversterker kan de spankracht vergeleken met standaard klemhefbomen met tot 75% worden verhoogd. Voor het spannen en losmaken is ook slechts weinig handkracht nodig.

De spankracht wordt verhoogd door het geïntegreerde axiale naaldlager, dat bij het spannen een zeer lage oppervlaktewrijving op het vaststaande aanlegvlak biedt. De geharde aanlegschijven zijn ontworpen voor hoge spankrachten en het lager garandeert een hoog draaggetal en een lange levensduur.
Grondstof:Basislichaam en spanhaak gehard staal.
Hefboom van zinkspuitgietwerk conform DIN EN 12844.
Staaldelen spankrachtversterker hardheidsklasse 5.8
Uitvoering:Basislichaam en spakhaak gehard en gebruineerd.
Hefbomen met kunststof coating.
Stalen delen spankrachtversterker gebruineerd.
Axiaal naaldlager met geharde of geslepen aanlegschijven.
Bedieningswijze:De handgreep is met behulp van een tandkrans in onbediende toestand in het vertandingsinzetstuk vastgezet. Door het optillen van de handgreep kan deze in de positie worden omgezet en met behulp van de veerkracht weer in de tandkrans worden vastgezet.Op aanvraag:overige greepkleuren.
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0013 Spanhaak met kraag en klemhefboom met spankrachtversterker 144 kB

Tekeningen

Spanhaak met kraag en klemhefboom met spankrachtversterker

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerD

PD1HH1H3L2L1AH2SWRLF
kN
Handkracht
FH
N
CADToeb.PrijsBestellen
K0013.410M102525727965,1101365671940126,1130 0,00 €
K0013.412M123032889680,9121880822750188,7170 0,00 €