Productgroepen
Spanhaak met kraag en excenterhefboom
K0013

Spanhaak met kraag en excenterhefboom

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Basislichaam en spanhaak gehard staal.
Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200.
Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt.
Pen, draadeind en ring rvs 1.4305.

Uitvoering:Basislichaam en spakhaak gehard en gebruineerd.
Handgreep, zwart gepoedercoat.

Drukschijf zwart.
Pen, draadeind en ring blank.
Opmerking:Ideaal voor spanningen waarbij de delen van boven moeten worden toegevoerd, omdat de spanhaak bij het plaatsen en verwijderen van de werkstukken (weg)gedraaid kan worden.

De exacte spanhoogte wordt met behulp van een schroevendraaier ingesteld met de fijne schroefdraad op het draadeind. Met de borgschroef kan deze instelling worden geborgd. Maat S komt overeen met de spanslag van het excenter.
Tekeningverwijzing:
1) Borgschroef voor stift
2) Draadeind voor fijnafstellign van de spenhefboom
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0013 Spanhaak met kraag en excenterhefboom 192 kB

Tekeningen

Spanhaak met kraag en excenterhefboom

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWSlag
S
F
kN
Handkracht
FH
N
CADToeb.PrijsBestellen
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 0,00 €
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 0,00 €
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 0,00 €
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 0,00 €