Productgroepen
Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90°
K1447

Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90°

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Staal, assen en verbindingselementen van rvs 1.4016.
Rvs 1.4404, assen en verbindingselementen van rvs 1.4404.

Uitvoering:verzinkt.
blank.
Montage:- Voor verzonken of opbouwmontage.
- Rechts- of linkszijdig monteerbaar.
- Voor horizontale of verticale toepassingen.
Tekeningverwijzing:
1) verzonken montage
2) opbouwmontage
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1447 Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90° 660 kB

Tekeningen

Scharnieren, staal of rvs inwendig, openingshoek 90°

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerMateriaal
basiselement
A

A1A2BB1B2B3CDSCADToeb.PrijsBestellen
K1447.442932staal443420291369,5323,52 0,00 €
K1447.1442932rvs A4443420291369,5323,52 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33