Productgroepen
Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel
K2101

Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Scharnier aluminium.
As rvs.
Afdekplug Thermoplast glasvezelversterkt.
Uitvoering:Scharnier geanodiseerd.
As blank.
Afdekplug witaluminium.
Opmerking:Scharnieren voor vlakelementen en aluminium profielen, niet uithangbaar.
Scharnieren kunnen links of rechts worden samengesteld.
360° draaibaar.

De aangegeven belastingwaarden van de scharnieren zijn vrijblijvende richtwaarden zonder rekening te houden met veiligheidsfactoren en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. De aangegeven waarden dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen juridisch bindende toezegging van eigenschappen.
De belastingwaarden worden onder laboratoriumomstandigheden bepaald. Of het scharnier voor de betreffende toepassing geschikt is, moet elke gebruiker individueel bepalen.
De berekende waarden worden beïnvloed door de verschillende materialen waarop de scharnieren worden bevestigd en de bevestigingsmethoden, weersomstandigheden en slijtage.

Montageset:
2x platverzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991/ISO 10642.
2x richtblok zwenkbaar met ribbel type I.
Bijzonderheden
 RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2101 Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel 145 kB

Tekeningen

Scharnieren aluminium, inwendig, met ribbel

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVorm-typeTypeAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADToeb.PrijsBestellen
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 0,00 €
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 0,00 €