Productgroepen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Alle artikelen oproepen/filteren
BeschrijvingGrondstof:Basislichaam: zinkspuitgietwerk
Glijelementen: kunststof POM.
Aanbouwdelen: staal verzinkt.
O-ring: EPDM.
Klemhefboom: kunststof, glasvezelversterkt.
Klemhefboommechaniek: staal.
Opmerking:Profielrail van metaal met ingeklikte glijelementen van kunststof. Met extra klemhefboom voor klemmen van het sledesysteem. De profielrails maken een slijtarme lineaire beweging van aluminium profielen type I met gleuf 8 mm mogelijk. Door geen smering te gebruiken, is het systeem uitermate vuilafstotend.

De maximaal toegestane belasting voor een profielrail is Fmax. = 50 N. De opspankracht bij een maximaal aandraaimoment van 15 Nm is 600 N.

Glijgeleidingen met meerdere glijsleden moeten als combinatie bestaande uit vast lager (vorm F) en los lager (vorm L) worden uitgevoerd. Hierdoor wordt vormtoleranties gecompenseerd en een lichte beweegbaarheid gewaarborgd.

Vorm S: set voor koppeling van willekeurige aanbouwelementen.

Vorm L: set voor gebruik als los lager.

Vorm F: set voor gebruik als vast lager.
LeveringsomvangVorm S: profielrail met glijelementen.
2 zeskantmoeren DIN 439 B - M6.
1 klemhendel M6x55 met ring DIN 9021 6,4 mm en speciale gleufmoer 8 - M6.

Vorm L: profielrail met glijelementen.
2 lenskopschroeven ISO 7380 - M5x25.
2 O-ringen DIN 3771 - 5x1,5.
2 gleufmoeren, groef 8 - M5.
1 klemhendel M6x55 met ring DIN 9021 6,4 mm en speciale gleufmoer 8 - M6.

Vorm F: profielrail met glijelementen.
2 lenskopschroeven ISO 7380 - M6x25.
2 O-ringen DIN 3771 - 5x1,5.
2 gleufmoeren, groef 8 - M6.
1 klemhendel M6x55 met ring DIN 9021 6,4 mm en speciale gleufmoer 8 - M6.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1806 Profielgrlijder met klemhefboom 650 kB

Tekeningen (volledig overzicht)

Profielgrlijder met klemhefboom

Profielgrlijder
met klemhefboom, vorm S, standaard

meer info

Tekeningen

Profielgrlijder
met klemhefboom, vorm S, standaard

Artikelkeuze/-filter

Bestelnummer

VormVorm-typeCADToeb.PrijsBestellen
K1806.1001Sstandaard 0,00 €

Profielgrlijder
met klemhefboom, vorm L, los lager

meer info

Tekeningen

Profielgrlijder
met klemhefboom, vorm L, los lager

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVorm-typeD

CADToeb.PrijsBestellen
K1806.2051Llosse geleidingM5 0,00 €

Profielrail
met klemhefboom, vorm F, vast lager

meer info

Tekeningen

Profielrail
met klemhefboom, vorm F, vast lager

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVorm-typeD

CADToeb.PrijsBestellen
K1806.3061Fvaste geleidingM6 0,00 €