Productgroepen
Afstandsstuk voor houders voor vlakelementen (Multiblock 25)
K2190

Afstandsstuk voor houders voor vlakelementen (Multiblock 25)

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Kunststof PA.Uitvoering:zwart of grijs (Type I vergelijkbaar met RAL 7042, type B vergelijkbaar met RAL 7004).Opmerking:Afstandsstuk om op de houders voor vlakelementen te schroeven. Hiervoor zijn diverse afstandmaten tot de profielrand beschikbaar, om vlakelementen van verschillende dikte aan het aluminiumprofiel te bevestigen.

De afstandsstukken kunnen door gewoon te schroeven met elkaar worden gecombineerd (op het afstandsstuk met A=2 kunnen geen verdere afstandsstukken worden geschroefd).
Tekeningverwijzing:
1) Vervalt bij A=2 mm
Bijzonderheden
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2190 Afstandsstuk voor houders voor vlakelementen (Multiblock 25) 228 kB

Tekeningen

Afstandsstuk voor houders voor vlakelementen (Multiblock 25)

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerKleur
basislichaam
A

TypeCADToeb.PrijsBestellen
K2190.120zwart2I 0,00 €
K2190.130zwart3I 0,00 €
K2190.150zwart5I 0,00 €
K2190.220grijs2I 0,00 €
K2190.230grijs3I 0,00 €
K2190.250grijs5I 0,00 €
K2190.320grijs2B 0,00 €
K2190.330grijs3B 0,00 €
K2190.350grijs5B 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33