- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- K1523
2-spaaks handwielen aluminium zonder greep
- K1524
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1525
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met draaibare greep
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met omklapbare greep
- K0162
2-spaaks handwielen van aluminium, gepolijst
- K0162
2-spaaks handwielen van aluminium, gepoedercoat
- K0671
Handwielen DIN 950, uit gietijzer
- K0160
Handwielen DIN 950, uit aluminium
- K1208
Handwielen DIN 950, van rvs
- K1520
Schijfhandwielen aluminium zonder greep
- K1521
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1522
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0163
Schijfhandwielen zoals DIN 950 uit aluminium
- K1307
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0164
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0165
Schijfhandwielen zonder greep
- K0256
Handwielen kunststof
- K0257
Handwielen met cilindergreep draaibaar
- K0258
Handwielen met cilindergreep omklapbaar
- K0259
Handwielen met veiligheidsgreep
- K0184
Handwielen kunststof (duroplast)
- K0262
Positioneerknoppen met greep
- K0275
Deltawielen
- K1661
Handwielen van plaatstaal
- K1875
Meerspaakshandwielen van plaatstaal
- K1876
Meerspaakshandwielen van rvs-plaat
- K0726
Kogelgrepen draaibaar
- K0684
Handslingers gebogen overeenkomstig DIN 468
- K0685
Handslingers recht overeenkomstig DIN 469
- K0727
Handslingers van aluminium
- K0997
Handslingers aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0996
Handslingers aluminium met cilindergreep draaibaar
- K0998
Handslingers aluminium met veiligheidsgreep
- K2076
Handslingers rvs met cilindergreep omklapbaar
- K2075
Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar
- K0999
Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar
- K0266
Handslingers met cilindergreep omlegbaar
- K0659
Handslingers met cilindergreep draaibaar
- K0268
Handslingers met veiligheidsgreep
- K0728
Kogelslingers van staal
- K0740
Cilindergrepen draaibaar met inbus
- K0774
Cilindergrepen draaibaar
- K0775
Cilindergrepen omklapbaar
- K1000
Cilindergrepen draaibaar rvs
- K0263
Cilindergrepen draaibaar
- K1468
Cilindergrepen kunststof draaibaar
- K1469
Cilindergrepen kunststof omklapbaar
- K0265
Veiligheidsgrepen zelfstandig terugzwenkend
- K1470
Veiligheidsgrepen kunststof zelfstandig terugzwenkend
- K0166
Handgrepen vaststaand DIN 39 vorm E, uit staal
- K1199
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, van rvs
- K0167
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, uit aluminium
- K0168
Handgrepen draaibaar overeenkomstig DIN 98 vorm E, uit staal
- K1209
Handgrepen draaibaar DIN 98 vorm E, van rvs
- K0169
Handgrepen draaibaar zoals DIN 98 vorm E, uit aluminium
- K1221
Conusgrepen vast
- K0170
Grepen draaibaar
- K0651
Grepen draaibaar ovaal
- K0172
Conusgrepen
- K1207
Conusknoppen
- K1222
Ovale knoppen
- K1201
Cilindergrepen
- K1202
Cilindergrepen
- K0173
Afdekschijven
- K0408
Slagenteller
- K2106
Slagenteller met holle as rvs
- K0409
Slagenteller
- K2107
Slagenteller met holle as rvs
- K0410
Slagenteller
- K2108
Slagenteller met holle as rvs
- K0411
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K0771
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K1657
Slagenteller kunststof, elektronisch IO-Link interface
- K1658
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm IO-Link interface
- K1905
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm, kleine bouwvorm
- K1906
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm
- K1959
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm
- K1926
Holle-assensoren met magnetische aftasting
- K1927
Reduceerhulzen
- K1663
Magneetband incrementeel gecodeerde liniaal, 5 mm poollengte
- K0412
Reduceerhulzen
- K0413
Tussenplaten
- K0414
Montageplaten
- K1928
Instelknoppen met slagenteller digitale weergave
- K1929
Slagentellers voor handwielen analoge-digitale weergave
- K1930
Handwielen voor slagentellers
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0671_MDGHandwielen DIN 950 uit gietijzer, met draaibare handgreep |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Handwiel gietijzer. Handgreep staal.Uitvoering:Wielkrans gedraaid en gepolijst. Op aanvraag:Naven met binnenvierkant of met kunststof beklede handwielen. DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Uitvoering 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Aantal spaken | draaibare handgreep DIN 98 vorm E | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0671.4080X10 | pasboring | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4080X12 | pasboring | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4100X10 | pasboring | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4100X12 | pasboring | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4125X12 | pasboring | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.4125X14 | pasboring | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.4140X14 | pasboring | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.4140X16 | pasboring | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.4160X14 | pasboring | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4160X16 | pasboring | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4180X16 | pasboring | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4180X18 | pasboring | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4200X18 | pasboring | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4200X22 | pasboring | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.4250X22 | pasboring | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4250X26 | pasboring | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4315X26 | pasboring | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4315X30 | pasboring | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.4400X30 | pasboring | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.4400X34 | pasboring | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.4500X34 | pasboring | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.4500X40 | pasboring | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.5080X10 | pasboring met gleuf | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5080X12 | pasboring met gleuf | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5100X10 | pasboring met gleuf | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5100X12 | pasboring met gleuf | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5125X12 | pasboring met gleuf | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.5125X14 | pasboring met gleuf | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.5140X14 | pasboring met gleuf | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.5140X16 | pasboring met gleuf | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | K0671.5160X14 | pasboring met gleuf | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5160X16 | pasboring met gleuf | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5180X16 | pasboring met gleuf | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5180X18 | pasboring met gleuf | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5200X18 | pasboring met gleuf | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5200X22 | pasboring met gleuf | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | K0671.5250X22 | pasboring met gleuf | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5250X26 | pasboring met gleuf | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5315X26 | pasboring met gleuf | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5315X30 | pasboring met gleuf | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | K0671.5400X30 | pasboring met gleuf | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.5400X34 | pasboring met gleuf | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.5500X34 | pasboring met gleuf | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | K0671.5500X40 | pasboring met gleuf | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|