- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- K1523
2-spaaks handwielen aluminium zonder greep
- K1524
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1525
2-spaaks handwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met draaibare greep
- K0725
2-spaaks handwielen van kunststof, met omklapbare greep
- K0162
2-spaaks handwielen van aluminium, gepolijst
- K0162
2-spaaks handwielen van aluminium, gepoedercoat
- K0671
Handwielen DIN 950, uit gietijzer
- K0160
Handwielen DIN 950, uit aluminium
- K1208
Handwielen DIN 950, van rvs
- K1520
Schijfhandwielen aluminium zonder greep
- K1521
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep draaibaar
- K1522
Schijfhandwielen aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0161
Schijfhandwielen uit aluminium
- K0163
Schijfhandwielen zoals DIN 950 uit aluminium
- K1307
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0164
Schijfhandwielen met draaibare greep
- K0165
Schijfhandwielen zonder greep
- K0256
Handwielen kunststof
- K0257
Handwielen met cilindergreep draaibaar
- K0258
Handwielen met cilindergreep omklapbaar
- K0259
Handwielen met veiligheidsgreep
- K0184
Handwielen kunststof (duroplast)
- K0262
Positioneerknoppen met greep
- K0275
Deltawielen
- K1661
Handwielen van plaatstaal
- K1875
Meerspaakshandwielen van plaatstaal
- K1876
Meerspaakshandwielen van rvs-plaat
- K0726
Kogelgrepen draaibaar
- K0684
Handslingers gebogen overeenkomstig DIN 468
- K0685
Handslingers recht overeenkomstig DIN 469
- K0727
Handslingers van aluminium
- K0997
Handslingers aluminium met cilindergreep omklapbaar
- K0996
Handslingers aluminium met cilindergreep draaibaar
- K0998
Handslingers aluminium met veiligheidsgreep
- K2076
Handslingers rvs met cilindergreep omklapbaar
- K2075
Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar
- K0999
Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar
- K0266
Handslingers met cilindergreep omlegbaar
- K0659
Handslingers met cilindergreep draaibaar
- K0268
Handslingers met veiligheidsgreep
- K0728
Kogelslingers van staal
- K0740
Cilindergrepen draaibaar met inbus
- K0774
Cilindergrepen draaibaar
- K0775
Cilindergrepen omklapbaar
- K1000
Cilindergrepen draaibaar rvs
- K0263
Cilindergrepen draaibaar
- K1468
Cilindergrepen kunststof draaibaar
- K1469
Cilindergrepen kunststof omklapbaar
- K0265
Veiligheidsgrepen zelfstandig terugzwenkend
- K1470
Veiligheidsgrepen kunststof zelfstandig terugzwenkend
- K0166
Handgrepen vaststaand DIN 39 vorm E, uit staal
- K1199
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, van rvs
- K0167
Handgrepen vast DIN 39 vorm E, uit aluminium
- K0168
Handgrepen draaibaar overeenkomstig DIN 98 vorm E, uit staal
- K1209
Handgrepen draaibaar DIN 98 vorm E, van rvs
- K0169
Handgrepen draaibaar zoals DIN 98 vorm E, uit aluminium
- K1221
Conusgrepen vast
- K0170
Grepen draaibaar
- K0651
Grepen draaibaar ovaal
- K0172
Conusgrepen
- K1207
Conusknoppen
- K1222
Ovale knoppen
- K1201
Cilindergrepen
- K1202
Cilindergrepen
- K0173
Afdekschijven
- K0408
Slagenteller
- K2106
Slagenteller met holle as rvs
- K0409
Slagenteller
- K2107
Slagenteller met holle as rvs
- K0410
Slagenteller
- K2108
Slagenteller met holle as rvs
- K0411
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K0771
Slagenteller vrij programmeerbaar
- K1657
Slagenteller kunststof, elektronisch IO-Link interface
- K1658
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm IO-Link interface
- K1905
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm, kleine bouwvorm
- K1906
Slagenteller quasi-absoluut, netonafhankelijk, weergavenauwkeurigheid 10 µm
- K1959
Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm
- K1926
Holle-assensoren met magnetische aftasting
- K1927
Reduceerhulzen
- K1663
Magneetband incrementeel gecodeerde liniaal, 5 mm poollengte
- K0412
Reduceerhulzen
- K0413
Tussenplaten
- K0414
Montageplaten
- K1928
Instelknoppen met slagenteller digitale weergave
- K1929
Slagentellers voor handwielen analoge-digitale weergave
- K1930
Handwielen voor slagentellers
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K1875_AMeerspaakshandwielen van plaatstaal, vorm A, 3 spaken |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:gepoedercoat zwart RAL 9005.Opmerking:Velg van plaatstaal. Naaf aangelast.
Vorm A: 3 spaken Vorm B: 4 spaken Vorm C: 5 spakenBijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Vorm | Vorm-type | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | S | Aantal spaken | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K1875.0125X12 | A | 3-spaaks | 125 | 12H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 0,00 € | | K1875.0125X14 | A | 3-spaaks | 125 | 14H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|