Groupes de marchandise

Elastomere

retour

AU/EU

Polyuréthane

Détails techniques

Les élastomères de polyuréthane (AU/EU) sont des versions élastomères du polyuréthane (PUR).
Il s'agit de vulcanisants qui n'ont plus de propriétés thermoplastiques.
Ils se distinguent par leur :

- excellent comportement à l'usure
- élasticité élevée
- haute étanchéité aux gaz

Ce matériau est principalement utilisé en hydraulique (huile minérale) pour des joints résistants à l'usure et dans la construction de machines comme élément d'amortissement..

NBR

Caoutchouc nitrile-butadiène

Détails techniques

Le NBR est un caoutchouc à base d'acrylonitrile et de butadiène.

Ce matériau possède de bonnes propriétés mécaniques et une plus grande résistance à l'usure que la plupart des autres élastomères.

Grâce à sa très bonne résistance aux huiles minérales, aux émulsions huile-eau et à de nombreux carburants, le NBR est devenu le matériau standard pour les joints toriques et les joints dynamiques.

CR

Caoutchouc chloroprène

Détails techniques

Le CR est un élastomère synthétique à base de chloroprène.

Ce matériau possède une bonne résistance à l'usure et aux intempéries. Sa teneur en chlore rend le CR ignifuge.

Domaines d'application :

- bandes de transport en extérieur
- profilés d'étanchéité pour fenêtres
- joints pour installations frigorifiques
- courroies

NR

Caoutchouc naturel

Détails techniques

Le NR est encore largement extrait de l'arbre à caoutchouc sous forme de latex naturel.
Aujourd'hui cependant, une proportion croissante de la demande industrielle est également couverte synthétiquement par les procédés pétrochimiques.

Le caoutchouc naturel possède une résistance et une élasticité relativement élevées.
Grâce à sa flexibilité, même à basse température, il est très souvent utilisé pour les suspensions de moteur ainsi que les éléments à ressort en métal et caoutchouc.

FKM

Caoutchouc fluor

Détails techniques

Le FKM est un copolymère obtenu à partir de fluorocarbures.
Il est surtout connu sous la marque Viton® de DuPont.

Le FKM est très cher par rapport à d'autres élastomères.
Toutefois, en raison de sa résistance thermique et de sa résistance aux huiles minérales, aux carburants et aux agents nettoyants acides, il est utilisé partout où le NBR ne peut plus être utilisé en raison d'une chaleur excessive et d'attaques chimiques.

EPDM

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

Détails techniques

L'EPDM est un caoutchouc à base d'éthylène et de propylène.

Il possède une bonne résistance à l'usure et est particulièrement résistant aux produits de nettoyage alcalins, aux solvants organiques, aux alcools et à l'eau surchauffée.

En raison de sa résistance au liquide à base de glycol, l'EPDM est le matériau d'étanchéité le plus important pour les systèmes de freinage des véhicules.

75 EPDM 295 / 253815

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

Détails techniques

75 EPDM 295/253815 est un caoutchouc à base d'éthylène et de propylène.

291: remplissage de suie, noir
253815: remplissage minéral, blanc

Il a été spécialement conçu pour les rondelles d'étanchéité et rondelles hygiéniques USIT®.
Les rondelles d'étanchéité hygiéniques USIT® sont utilisées en particulier dans les installations de l'industrie alimentaire, de boissons et pharmaceutique.
Elles sont particulièrement résistantes à l'hydrolyse et à tous les détergents couramment utilisés dans ces domaines. »