Groupes de marchandise

Caoutchouc fluor

Désignation abrégée FKM
Nom commercial Viton®
Dénomination chimique Caoutchouc fluor
Propriétés mécaniques  
  Plage de dureté [shore A/D] 60 - 90
  Résistance à l'usure moyenne
  Résistance à la traction [Mpa] 10-17
Propriétés physiques  
  Densité [g/cm³] 2
Températures de service  
 Plage de température temporaire [°C] -30 - 260
 Plage de température constante [°C] -20 - 230
Propriétés diverses  
  Comportement de combustion selon UL 94 V-2
  Résistance chimique  
  graisses, huiles minérales ++
  essence ++
  acides faibles/forts ++ / ++
  bases faibles/fortes + / -
  perchloroéthylène +
  trichloroéthylène +
  acétone - -
  alcools -
  liquide de frein - -
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
+
  Intempéries/rayonnement UV ++
++ très bonne / + bonne / o satisfaisante / - moyenne (modification importante des propriétés) / -- ne convient pas
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en élastomère dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire