Groupes de marchandise
Plaques de base rondes en fonte grise avec rainures en T
K1532

Plaques de base rondes en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les plaques de base circulaires avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande :autres dimensions.Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1532 Plaques de base rondes en fonte grise avec rainures en T 220 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Plaques de base rondes en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD2H

H4D4L2L6L9BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K1532.314300503005023M12150250751422 Sur demande
K1532.314400504005023M12250350751444 Sur demande
K1532.318500655006530M163004501001844 Sur demande
K1532.318600656006530M164005501001844 Sur demande