Groupes de marchandise
Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique
K1386_B

Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et bruni. Nota :En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. La surface d'appui de la pièce peut se trouver directement sur la table de machine.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1386_B Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique 228 kB

Dessins

Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLargeur
de la
rainure
BD

D1HH1H2LL1S1
(course
de serrage)
Force de
serrage
N
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1386.210B1032M88,4242085228370003 Sur demande
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 Sur demande
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33