Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Contenu de la livraisonForme A
K1008.0012
4x brides de serrage M12
4x vis H M12x55 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M12

K1008.0016
4x brides de serrage M16
4x vis H M16x60 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M16

Forme B
K1008.1412
4x brides de serrage M12
4x vis H M12x55 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M12
4x écrous pour rainures en T cote de rainure 14
2x lardons de positionnement
2x vis CHC M6x12

K1008.1816
4x brides de serrage M16
4x vis H M16x60 classe de résistance 12.9
4x rondelles pour outils de serrage pour M16
4x écrous pour rainures en T cote de rainure 18
2x lardons de positionnement
2x vis CHC M6x12
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1008 Jeu de brides de serrage 230 kB

Dessins (aperçu complet)

Jeu de brides de serrage