Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Pour régler la largeur de serrage.
Livraison avec écrou de liaison.
Les broches rallonges peuvent être combinées ensemble à volonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0990 Broche rallonge 114 kB

Dessins

Broche rallonge

Sélection/filtre d'articles

Référence

DL1Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K0990.0603460Prolongation de 60 mm Sur demande
K0990.12034120Prolongation de 120 mm Sur demande
K0990.24034240Prolongation de 240 mm Sur demande
K0990.48034480Prolongation de 480 mm Sur demande