Groupes de marchandise

Sauterelles horizontales

retour

Sauterelles horizontales

Les sauterelles horizontales sont des sauterelles disposées horizontalement. Cela permet une structure de moindre hauteur. Les sauterelles horizontales sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces à usiner. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien.
Différentes pièces pliées-découpées sont rassemblées pour former un groupe modulaire fonctionnel. Le serrage des pièces à usiner s'effectue selon le principe du levier à genouillère.
La sauterelle horizontale KIPP est connue pour la forme ergonomique de sa poignée qui en facilite le maniement. KIPP propose des variantes qui intègrent le verrouillage de la poignée.