Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Laqué poudre noire.
La jante est tournée.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0161 Volant plein en aluminium 274 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein en aluminium
Volant plein en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée cylindrique
fixe
Poignée cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
K0161.01080X10alésage sans rainure8010H7261631---- Sur demande
K0161.01080X12alésage sans rainure8012H7261631---- Sur demande
K0161.01100X10alésage sans rainure10010H7311734---- Sur demande
K0161.01100X12alésage sans rainure10012H7311734---- Sur demande
K0161.01125X12alésage sans rainure12512H7301837---- Sur demande
K0161.01125X14alésage sans rainure12514H7301837---- Sur demande
K0161.01140X14alésage sans rainure14014H7341934---- Sur demande
K0161.01140X15alésage sans rainure14015H7341934---- Sur demande
K0161.01160X15alésage sans rainure16015H7402040---- Sur demande
K0161.01160X16alésage sans rainure16016H7402040---- Sur demande
K0161.01200X18alésage sans rainure20018H7502446---- Sur demande
K0161.01200X20alésage sans rainure20020H7502446---- Sur demande
K0161.01250X22alésage sans rainure25022H7502849---- Sur demande
K0161.01250X24alésage sans rainure25024H7502849---- Sur demande
K0161.11080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4-- Sur demande
K0161.11080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8-- Sur demande
K0161.11100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4-- Sur demande
K0161.11100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8-- Sur demande
K0161.11125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8-- Sur demande
K0161.11125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3-- Sur demande
K0161.11140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3-- Sur demande
K0161.11140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3-- Sur demande
K0161.11160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3-- Sur demande
K0161.11160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3-- Sur demande
K0161.11200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8-- Sur demande
K0161.11200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8-- Sur demande
K0161.11250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8-- Sur demande
K0161.11250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3-- Sur demande
K0161.21080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.21080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.21100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.21100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.21125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.21125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.21140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.21140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.21160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.21160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.21200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.21200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.21250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø28 x M12 x 90- Sur demande
K0161.21250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø28 x M12 x 90- Sur demande
K0161.31080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.31080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.31100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.31100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40- Sur demande
K0161.31125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.31125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.31140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.31140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50- Sur demande
K0161.31160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.31160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.31200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.31200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80- Sur demande
K0161.31250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90- Sur demande
K0161.31250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90- Sur demande
K0161.41080X10alésage sans rainure8010H7261631---ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41080X12alésage sans rainure8012H7261631---ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41100X10alésage sans rainure10010H7311734---ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41100X12alésage sans rainure10012H7311734---ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.41125X12alésage sans rainure12512H7301837---ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41125X14alésage sans rainure12514H7301837---ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41140X14alésage sans rainure14014H7341934---ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41140X15alésage sans rainure14015H7341934---ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.41160X15alésage sans rainure16015H7402040---ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41160X16alésage sans rainure16016H7402040---ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41200X18alésage sans rainure20018H7502446---ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41200X20alésage sans rainure20020H7502446---ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.41250X22alésage sans rainure25022H7502849---ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.41250X24alésage sans rainure25024H7502849---ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.51080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4-ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8-ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4-ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8-ø18 x M6 x 40 Sur demande
K0161.51125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8-ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3-ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3-ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3-ø22 x M8 x 56 Sur demande
K0161.51160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3-ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3-ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8-ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8-ø26 x M10 x 80 Sur demande
K0161.51250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8-ø31 x M12 x 102 Sur demande
K0161.51250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3-ø31 x M12 x 102 Sur demande