Groupes de marchandise
Manivelle droitesimilaire à DIN 469
K0685

Manivelle droite similaire à DIN 469

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.Finition :Grenaillée.Indication de dessin :
Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Forme F : Manivelle avec poignée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0685 Manivelle droitesimilaire à DIN 469 129 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle droitesimilaire à DIN 469

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme D, poignée tournante

plus d'infos

Dessins

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme D, poignée tournante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0685.206X10D63208052202810+0,216 Sur demande
K0685.208X10D80249865243310+0,220 Sur demande
K0685.208X12D80249865243312+0,220 Sur demande
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 Sur demande
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 Sur demande
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 Sur demande
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 Sur demande
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 Sur demande
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 Sur demande
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 Sur demande
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 Sur demande

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme F, poignée fixe

plus d'infos

Dessins

Manivelle droite similaires à DIN 469, forme F, poignée fixe

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0685.106X10F63208052202810+0,216 Sur demande
K0685.108X10F80249865243310+0,220 Sur demande
K0685.108X12F80249865243312+0,220 Sur demande
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 Sur demande
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 Sur demande
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 Sur demande
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 Sur demande
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 Sur demande
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 Sur demande
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 Sur demande
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 Sur demande