Groupes de marchandise
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage
K1290

Douilles de positionnement pour doigt d'indexage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4034.

Finition :Acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Nota :Douilles de positionnement adaptées au doigt d'indexage.
S'adapte au support de doigt d'indexage K0638.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1290 Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 250 kB

Dessins

Douilles de positionnement pour doigt d'indexage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

D1D2HH1LSWTCAOAcc.PrixCommander
K1290.04acier4M12x1,51915,511,510311 Sur demande
K1290.05acier5M12x1,51915,511,510410 Sur demande
K1290.06acier6M12x1,51915,511,510410 Sur demande
K1290.08acier8M16x1,52619,514,513612 Sur demande
K1290.10acier10M16x1,52619,514,513612 Sur demande
K1290.104acier inoxydable4M12x1,51915,511,510311 Sur demande
K1290.105acier inoxydable5M12x1,51915,511,510410 Sur demande
K1290.106acier inoxydable6M12x1,51915,511,510410 Sur demande
K1290.108acier inoxydable8M16x1,52619,514,513612 Sur demande
K1290.110acier inoxydable10M16x1,52619,514,513612 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33