Groupes de marchandise
Vis d’articulation en acier ou en inox
K2201

Vis d’articulation en acier ou en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vis d’articulation servent d’éléments de liaison réglables permettant de compenser de manière flexible les angles et les écarts.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Matière :

Douille filetée en acier de traitement de classe de résistance 10.9 ou en inox 1.4305.
Élément sphérique en acier de décolletage ou en inox 1.4305.

Finition :Acier de traitement traité et bruni.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Nota :Les vis d’articulation ne doivent être soumises qu’à une pression.

La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2201 Vis d’articulation en acier ou en inox 394 kB

Dessins

Vis d’articulation en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseD1=FiletageD2=FiletageD3Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
L1L2SW1SW2SW3TW=Équerres pivotantesCAOAcc.PrixCommander
K2201.1005acierM10M57,8618,914597510° Sur demande
K2201.1206acierM12M69,68,521,2166109515° Sur demande
K2201.1608acierM16M813,215262081412715° Sur demande
K2201.2410acierM24M1020214030122019915° Sur demande
K2201.2412acierM24M12203140301220191115° Sur demande
K2201.3016acierM30x2M1627,75845,5361227241415° Sur demande
K2201.3820acierM38x2M2034,69154,5401732301815° Sur demande
K2201.11005acier inoxydableM10M57,82,618,914597510° Sur demande
K2201.11206acier inoxydableM12M69,6421,2166109515° Sur demande
K2201.11608acier inoxydableM16M813,27262081412715° Sur demande
K2201.12410acier inoxydableM24M1020114030122019915° Sur demande
K2201.12412acier inoxydableM24M12201640301220191115° Sur demande
K2201.13016acier inoxydableM30x2M1627,73045,5361227241415° Sur demande
K2201.13820acier inoxydableM38x2M2034,64654,5401732301815° Sur demande