Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Forme lyreNota :Les couleurs de l'axe et de la manille peuvent varier.
Le filetage peut présenter des points durs dus au revêtement de couleur.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1058 Manille courbe 215 kB

Dessins

Manille courbe

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1SKH1PouceCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1058.005000819,8126,4828,71/4500 Sur demande
K1058.007501021,3137,99,5315/16750 Sur demande
K1058.010001126,216,89,61136,53/81000 Sur demande
K1058.015001229,51911,212,7437/161500 Sur demande
K1058.02000163320,612,716481/22000 Sur demande
K1058.032501942271619605/83250 Sur demande
K1058.04750225131,81922,2713/44750 Sur demande
K1058.06500255836,62225,4847/86500 Sur demande
K1058.085002868432528,59518500 Sur demande