- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1167Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples. Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés. En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée. Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.Indication de dessin :La cote L se réfère à la cote ≤A. La cote H se réfère à la cote ≥A.
1) Joint torique TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête fraisée, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A min. | A max. | B | D | H | L | SW | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1167.11205 | A | 12 | 14 | 12 | M5X15 | 7,5 | 9,5 | 3 | 2 | 4,3 |  | | Sur demande | | K1167.11506 | A | 15 | 17 | 14,8 | M6X16 | 8,7 | 9,3 | 4 | 3,5 | 7,3 |  | | Sur demande | | K1167.11808 | A | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X20 | 11,8 | 11,3 | 5 | 5 | 18 |  | | Sur demande | |
|
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage, avec vis à tête cylindrique, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A min. | A max. | B | D | H | L | SW | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1167.21205 | B | 12 | 14 | 12 | M5X16 | 13,4 | 9,6 | 4 | 3 | 5,4 |  | | Sur demande | | K1167.21506 | B | 15 | 17 | 14,8 | M6X18 | 15,8 | 10,2 | 5 | 4,5 | 9,1 |  | | Sur demande | | K1167.21808 | B | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X25 | 21,2 | 14,9 | 6 | 9 | 22 |  | | Sur demande | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|